XTS Hygienic | Linearer Produkttransport




Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten





Definition





Angaben für Betrieb und Umgebung





Elektrische Daten und Systemeigenschaften





Mechanische Daten





Maßzeichnungen






Motormodule






Motormodule mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle







Gerade, ohne Einspeisung | ATH2000-0250-0xx2







Gerade, mit gerader Einspeisung | ATH2001-0250-0xx2







Gerade, mit abgewinkelter Einspeisung | ATH2002-0250-0xx2







22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2020-0250-0xx2







45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2040-0250-0xx2







45°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung | ATH2041-0250-0xx2







45°-Kurvensegment, mit abgewinkelter Einspeisung | ATH2042-0250-0xx2







180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2050-0500-0xx2







180°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung | ATH2051-0500-0xx2






Mover Edelstahl






Mover Aluminium






Magnetplattensets [+]




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS