Elektrische Daten und Systemeigenschaften

Elektrische Daten

Steuerspannung

24 V DC

Leistungsspannung

48 V DC

  Stromaufnahme Nennstrom

16 A

  Stromaufnahme kurzfristiger Spitzenstrom

< 48 A

Leistungsaufnahme Steuerspannung Motormodule

20 W/m

Maximale Stranglänge pro Motormodul mit Einspeisung

≤ 3 m

Nennleistung Pn pro Einspeisung

768 W

Leistungsaufnahme pro Mover, 48 V DC

  bei konstanter Geschwindigkeit von 2 m/s

90 W

  bei konstanter Geschwindigkeit von 4 m/s

180 W

  bei Masse 1 kg und Spitzenbeschleunigung 10 m/s2

90 W

  bei Masse 1 kg und Spitzenbeschleunigung 50 m/s2

400 W

  

Systemeigenschaften

Maximale Geschwindigkeit bei 48 V DC

4 m/s

Beschleunigung ohne Nutzlast

≤ 75 m/s2

Maximale Kraft im Stillstand
Abhängig vom Luftspalt zwischen Stator und Antriebsmagnet

  mit Magnetplattenset ATH9001-x550-0001, 5-polig

90 N

  mit Magnetplattenset ATH9001-x550, 5-polig

90 N

  mit Magnetplattenset ATH9001-xAA0, 10-polig

145 N

Nennkraft F0

  mit Magnetplattenset ATH9001-x550-0001, 5-polig

30 N

  mit Magnetplattenset ATH9001-x550, 5-polig

30 N

  mit Magnetplattenset ATH9001-xAA0, 10-polig

55 N

Maximale Kraft bei 2 m/s

75 N

Thermische Zeitkonstante typischerweise tTH

24 min

Kraftkonstante KF im Stillstand

7,5 N/A

Spannungskonstante KE

7,1 Vs/m

Wicklungswiderstand einer Phase R20

0,78 Ω

Gleichlaufgenauigkeit bei 1,5 m/s innerhalb eines geraden Motormoduls
Abhängig von der mechanischen Führung, Steifigkeit und Zuladung auf dem Mover

≤ ±0,15 mm

Absolute Genauigkeit innerhalb eines geraden Motormoduls
Kann bei großer thermischer Erwärmung des Motormoduls oder fehlender Parallelität / Orthogonalität des Gebermagneten zum Motormodul überschritten werden

≤ ±0,25 mm

Unidirektionale Wiederholgenauigkeit im Stillstand
Abhängig von der mechanischen Führung und Steifigkeit. Kann bei größeren Temperaturunterschieden des Motormoduls überschritten werden

≤ ±0,01 mm