Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule


EtherCAT Box


EtherCAT-Klemmen


EtherCAT-Steckmodule


Feldbus Box und IO-Link-Box


Feldbuskarten und Switche


Stromversorgungen


Messwandler



SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45



SCT0xxx | Wickel-Stromwandler



SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler



SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler



SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler



SCT4xxx | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom




Vorwort




Produktübersicht




Technische Daten





SCT4116-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 1





SCT4216-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 2





SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3





SCT4416-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 4





SCT4616-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 1





SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2





SCT4816-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 3




Inbetriebnahme




Wartung und Inspektion




Anhang



SCT5xxx | Durchsteckwandler für Differenzstrom 0...2 A, Typ B/B+ (Allstromsensitiv), ISO62020-1 konform



SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler



SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler



SVL1xxx | Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45


Feldbuszubehör

Antriebstechnik

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home