PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 2,5 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1111-2403-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-120 V / 200-240 V



PS1011-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1061-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2031-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 3 phasig, AC 100-240 V



PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2410-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT



PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT




Übersicht




Vorwort




Technische Daten, Montage, Verdrahtung




Anwendungshinweise




Grundlagen der Kommunikation




Inbetriebnahme





TwinCAT Quickstart





TwinCAT Entwicklungsumgebung





Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves





Erste Schritte Stromversorgungen mit EtherCAT






Verknüpfung der Prozessdaten






Auswählen der Infodaten






Einstellen der Warnschwellen für das Warning-Bit






Rücksetzen von Zählern und Maximal-/Minimalwerten






Anzeige von Fehler und Warnmeldungen






Schreiben und Lesen von CoE-Objekten mit Hilfe von Funktionsblöcken






Complete Acces auf „PSU Diag Data“






DC-OK-Funktion (Parametrierung)






Ausgang schalten über EtherCAT






Erkennen ungültiger Daten






Parallelbetrieb





Informationen zur eingangsseitigen Netzüberwachung





Prozessdatenübersicht





Objektbeschreibung und Parametrierung





JSON




Entsorgung




Anhang



PS2001-4810-1001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT



PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig



PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig



PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 1 phasig



PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 1 phasig



PS3031-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 3 phasig



PS3031-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 3 phasig



PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 3 phasig



PS3031-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 3 phasig



PS9011-2420-0001 | Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms



PS9011-2440-0000 | Puffer-Modul 24 V DC, 40 A, 160 ms



PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms



PS9401-2420-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 42 A



PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 40 A



PS9421-4840-0000 | Redundanz-Modul 24 - 56 V DC, 40 A



PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W



PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler 48 V / 24 V, 10 A, 240 W



PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W


Messwandler


Feldbuszubehör

Antriebstechnik

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home