Übersicht
PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V, 20 A, 1 phasig, Extra Power, mit EtherCAT-Interface
|
|
Die Stromversorgung PS2001-2420-1001 ist eine 1-phasige 24-V-DC-Stromversorgung mit einer integrierten EtherCAT-Kommunikationsebene geeignet für Anwendungen mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Durch die Integration der EtherCAT-Technologie können Messdaten sowie interne Gerätedaten direkt von der Steuerung verarbeitet werden. Dies ermöglicht die direkte Einflussnahme auf das Gerät per Fernzugriff. Über die Automatisierungssoftware TwinCAT können geräteinterne Parameterwerte, Statusbits und Fehlermeldungen einfach und bequem ausgelesen, konfiguriert und zurückgesetzt werden. Darüber hinaus liefert die Stromversorgung umfangreiche Messdaten zur Überwachung sowohl des DC-Ausgangsbereiches als auch des AC-Eingangsbereiches.
Die Stromversorgungen mit EtherCAT-Interface gehören zur Familie der PS2000 Geräte und haben eine Baubreite von nur 48 mm. Sie besitzen eingangsseitig einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellen-korrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die PS2001-xxxx-1001 haben eine Extra Power mit einer dauerhaften maximalen Ausgangsleistung von 120 % und sind in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen. Der Status der Ausgangsspannung kann über die Prozessdaten nachvollzogen, und über die DC-OK LED an der Gehäusefront angezeigt werden.
Technische Daten in Kurzform *) | PS2001-2420-1001 | |
|---|---|---|
Ausgangsspannung | DC 24 V (Nominal Werkseinstellung 24,1 V) | |
Einstellbereich | 24 - 28 V | |
Ausgangsstrom | AC 120 - 240 V, DC 150 - 300 V Netze | AC 100 V, DC 110 - 150 V Netze |
Eingangsspannung AC | AC 100 - 240 V -15 % / +10 % | |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz ±6 % | |
Eingangsstrom AC | 4,26 / 2,23 A bei 120 / 230 Vac | |
AC Einschaltstrom | 10,0 /4,5 ASpitze bei 120 / 230 Vac | |
Leistungsfaktor | 0,99 / 0,98 bei 120 / 230 Vac | |
Eingangsspannung DC | DC 110 - 300 V ± 20 % | |
Eingangsstrom DC | 4,64 / 1,66 A bei 110 / 300 Vdc | |
Wirkungsgrad | 94,1 / 95,5 % bei 120 / 230 Vac | |
Verluste | 30,0 / 23,0 W bei 120 / 230 Vac | |
Überbrückungszeit | 32 / 32 ms bei 120 / 230 Vac | |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C | |
Protokoll / Businterface | EtherCAT / 2 x RJ45 | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Größe (B x H x T) | 48 mm x 124 mm x 127 mm (ohne DIN-Schiene) | |
Gewicht | 835 g | |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus | |
*) Alle Werte typisch für 24 V, 20 A, 230 Vac, 50 Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben | ||