Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Antriebstechnik
Servoverstärker
Frequenzumrichter
Dezentrale Antriebssysteme
AMP8000 | Dezentrales Servoantriebssystem
Original-Betriebsanleitung
Diagmessages für AMP8000/AMP8500
Standard-Messages
Diagmessages of DeviceMainSlot
Diagmessages of SafetySlot
Diagmessages of DeviceDebugSlot
Diagmessages of AxisMainSlot
Diagmessages of InterpolatorSlot
Diagmessages of PositionControlSlot
Diagmessages of VelocityControlSlot
Diagmessages of BiquadFilterSlot
Diagmessages of TorqueControlSlot
2330, Earth leakage (motor-side)
2390, Amplifier overload utilization
3181, Phase frequency (motor-side) raised above 600 Hz
3182, Velocity actual Value raised above the max channel accepted velocity
6320, Parameter error in object 0xXX/XX
6388, Parameter Torque Control: The value in object 0xXX/XX is higher than the motor peak current (0xXX/XX).
6389, Parameter Torque Control: The value in object 0xXX/XX is higher than the configured peak current (0xXX/XX).
638F, Parameter Torque Control: The value in Object 0xXX/XX is higher than the Motor maximum voltage slope (0xXX/XX).
63AD, Motor torque/ force characteristic is not valid for internal calculation.
63B6, Parameter Torque Control: Invalid device total output current sum
FFFF, Internal Error, Additional Errorcode 0xXX
Diagmessages of FeedbackSlot
Diagmessages of MotorSlot
Diagmessages of AxisDebugSlot
Objektbeschreibung
Diagmessages für Versorgungs- und Verteilermodule
Objektbeschreibung für Versorgungs- und Verteilermodule
AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe
ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe
Rotatorische Servomotoren
Translatorische Servomotoren
Planetengetriebe
XTS | Linearer Produkttransport
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Kompakte Antriebstechnik
Zubehör
Software
Archiv
TwinCAT 3
TwinCAT 2
MX-System
Branchenlösungen
Allgemeine Produktinformationen
Suche
News
Home