Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule



KM10x2, KM10x4, KM10x8 | Klemmenmodule mit digitalen Eingängen



KM2002, KM2004, KM2008 | Klemmenmodule mit Digitalen Ausgängen, 24 V, 0,5 A



KM2042 | Sechzehnkanaliges, digitales Ausgangsmodul mit D-Sub-Anschluss



KM2604, KM2614 | Vierkanalige Relaismodule



KM2774-0000 | Klemmenmodul für Jalousie-Motoren



KM3701, KM3702, KM3712 | Druckmessmodule



KM4602 | Zweikanaliges analoges Ausgangsmodul mit Hand- und Automatikbetrieb



KM6551 | Klemmenmodul für Funkübertragung




Vorwort




Produktübersicht




IEEE802.15.4




Montage und Verdrahtung




Anwendungsbeispiele - Übersicht




TwinCAT




Konfigurations-Software KS2000




Zugriff aus dem Anwenderprogramm





Prozessabbild





Control- und Status-Bytes





Registerübersicht





Registerbeschreibung





Beispiele für die Register-Kommunikation






Beispiel 1: Lesen des Firmware-Stands aus Register 9






Beispiel 2: Beschreiben eines Anwender-Registers