PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 2,5 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1111-2403-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-120 V / 200-240 V



PS1011-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS1061-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 200-240 V



PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2031-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 3 phasig, AC 100-240 V



PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V



PS2001-2410-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT



PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT



PS2001-4810-1001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT



PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig



PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig



PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 1 phasig



PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 1 phasig



PS3031-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 3 phasig



PS3031-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 3 phasig



PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 3 phasig




Übersicht




Vorwort




Technische Daten, Montage, Verdrahtung




Anwendungshinweise





Wiederholte Impulsbelastung





Spitzenstromfähigkeit





Externe Eingangsabsicherung





Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen-Systems





Ausgangsseitige Absicherung





Laden von Batterien





Serienschaltung





Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung





Parallelbetrieb für Redundanz





Induktive und kapazitive Lasten





Rückspeisende Lasten





Verwendung in einem dichten Gehäuse





Einbaulagen




Entsorgung




Anhang



PS3031-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 3 phasig



PS9011-2420-0001 | Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms



PS9011-2440-0000 | Puffer-Modul 24 V DC, 40 A, 160 ms



PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms



PS9401-2420-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 42 A



PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 40 A



PS9421-4840-0000 | Redundanz-Modul 24 - 56 V DC, 40 A



PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W



PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler 48 V / 24 V, 10 A, 240 W



PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W


Messwandler


Feldbuszubehör

Antriebstechnik

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home