Übersicht
PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V, 10 A, 3 phasig
|
|
Die Stromversorgung PS3031-4810-0001 ist eine 3-phasige 48 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Die Stromversorgung PS3031-4810-0001 hat am Ausgang eine Extra Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und ist in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000 Geräte und hat eine Baubreite von nur 65 mm.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS3031-4810-0001 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC 48 V (Nominal) |
Einstellbereich | 48 - 55 V |
Ausgangsstrom | 10 - 8,7 A (kontinuierlich); 15 - 13 A (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangsleistung | 480 W (kontinuierlich); 720 W (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangswelligkeit | < 100 mVpp (20 Hz bis 20 MHz) |
Eingangsspannung AC | 3AC 380 - 480 V ±15% |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 0,79 / 0,65 A bei 3x400 / 480 Vac |
Einschaltstromstoß AC | typ. 3 A Spitze |
Wirkungsgrad | 95,4 / 95,0% bei 3x400 / 480 Vac |
Verluste | 23,1 / 25,3 W bei 3x400 / 480 Vac |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Derating | 12 W/°C (+60°C bis 70°C) |
Überbrückungszeit | Typ. 22 / 22 ms bei 3x400 / 480 Vac |
Größe (B x H x T) | 65x124x127mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 870 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA |
*) Alle Werte typ. für 48 V, 10 A, 3x 400 Vac, 50 Hz, symmetrischen Netzspannungen, 25°C Umgebungstemperatur, nach einer Aufwärmzeit von 5 Minuten, soweit nicht anders angegeben. |