Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Antriebstechnik
Servoverstärker
AX8000 | Multiachs-Servosystem
AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker
Systemhandbuch Hardware 2
Vorwort
Zu Ihrer Sicherheit
Richtlinien und Normen
Handhabung
Produktübersicht
Technische Beschreibung
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Anschluss mehrerer Servoverstärker zu einem Antriebsverbund
Anschlussbeispiel AX5101 - AX5112 und AX520x
Anschlussbeispiel AX5118 - AX5125 und AX5140
Anschlussbeispiel AX5160 - AX5172
Anschlussbeispiel AX5190 - AX5191
Anschlussbeispiel AX5192 - AX5193
Spannungsversorgung (1,5 A…40 A Geräte)
X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz
Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform
Externe Absicherung der Einzelgeräte, UL-konform
X02: DC Link/ Zwischenkreis (AX5101 - AX5125 und AX520x)
X02: DC Link/ Zwischenkreis (nur AX5140)
X03: 24 V DC Versorgung
Sicherer Anlagenstopp bei Spannungsausfall
Spannungsversorgung (60 A…170 A Geräte)
Ableitströme
EtherCAT
Digitale I/Os
Feedback
Motoren
Externer Bremswiderstand
Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5101 – AX5140
Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5160 - AX5193
Erweiterte Systemeigenschaften
Projektierung
Zubehör
Anhang
Support und Service
Startup (1,5 A...40 A)
Startup (60 A...170 A)
Funktionsbeschreibung
IDN-Description
AX1000 | Economy-Servoverstärker
Frequenzumrichter
Dezentrale Antriebssysteme
Rotatorische Servomotoren
Translatorische Servomotoren
Planetengetriebe
XTS | Linearer Produkttransport
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Kompakte Antriebstechnik
Zubehör
Software
Archiv
TwinCAT 3
TwinCAT 2
MX-System
Branchenlösungen
Allgemeine Produktinformationen
Suche
News
Home