Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule


EtherCAT Box


EtherCAT-Klemmen


EtherCAT-Steckmodule


Feldbus Box und IO-Link-Box


Feldbuskarten und Switche


Stromversorgungen


Messwandler



SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45



SCT0xxx | Wickel-Stromwandler



SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler



SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler




Vorwort




Produktübersicht




Technische Daten





SCT21xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 1






SCT21xx | Allgemein






SCT2111 | Primärstrom 0…60 A AC bis 0…500 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 1






SCT2121 | Primärstrom 0…125 A AC bis 0…600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1





SCT22xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 2





SCT23xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 3





SCT24xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 4





SCT25xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 5





SCT26xx | Durchsteck-Stromwandler, Baugröße 6




Inbetriebnahme




Anwendungsbeispiel




Anhang



SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler



SCT4xxx | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom



SCT5xxx | Durchsteckwandler für Differenzstrom 0...2 A, Typ B/B+ (Allstromsensitiv), ISO62020-1 konform



SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler



SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler



SVL1xxx | Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45


Feldbuszubehör

Antriebstechnik

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home