XTS Hygienic | Linearer Produkttransport




Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten





Definition





Angaben für Betrieb und Umgebung





Elektrische Daten und Systemeigenschaften





Mechanische Daten





Maßzeichnungen






Motormodule







Gerade, ohne Einspeisung | ATH2000-0250







Gerade, mit gerader Einspeisung | ATH2001-0250 | ATH2001-0250-0xx0







Gerade, mit abgewinkelter Einspeisung | ATH2002-0250 | ATH2002-0250-0xx0







22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2020-0250







45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2040-0250







45°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung | ATH2041-0250 | ATH2041-0250-0xx0







45°-Kurvensegment, mit abgewinkelter Einspeisung | ATH2042-0250 | ATH2042-0250-0xx0







180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung | ATH2050-0500







180°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung | ATH2051-0500 | ATH2051-0500-0xx0






Motormodule mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle






Mover Edelstahl






Mover Aluminium






Magnetplattensets [+]




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS