Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
BK1120, BK1150, BK1250 | EtherCAT-Buskoppler für K-Busklemmen
BK3xx0 und LC3100 | Buskoppler für PROFIBUS-DP
BK51x0
BK52x0 und LC5200 | Buskoppler für DeviceNet
BK7150 | Bus Coupler for CC-Link
BK9000, BK9050 und BK9100 | Buskoppler für Ethernet
Vorwort
Produktübersicht
Montage und Verdrahtung
Parametrierung und Inbetriebnahme
Konfiguration
Feldbussystem
Ethernet
Topologie
Reaktionszeiten
Real-Time-Ethernet
ADS-Kommunikation
ModbusTCP
Beispiele zu ModbusTCP
ModbusTCP-Protokoll
Modbus TCP-Interface
Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, BC9191, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)
ModbusTCP-Funktionen
ModbusTCP-Funktionen
Read coil status (Funktion 1)
Read input status (Funktion 2)
Read holding register (Funktion 3)
Read input register (Funktion 4)
Force single coil (Funktion 5)
Preset single register (Funktion 6)
Diagnose (Funktion 8)
Force multiple coils (Funktion 15)
Preset multiple register (Funktion 16)
Read / write registers (Funktion 23)
Beschreibung der Parameter
Fehlerbehandlung und Diagose
Anhang
BK9053 und BK9103 | Buskoppler für PROFINET
BK9055 and BK9105 | Bus Coupler for EthernetIP
BK9500 - Buskoppler für USB
EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler
EK110x-00xx, EK15xx | EtherCAT-Buskoppler
EKM1101 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch und Diagnose
EK1110, EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung
EK1110-0043, EK1110-0044 | EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung
EK112x, EK15xx | EtherCAT-Abzweige
EK1300 | EtherCAT P-Koppler
EK1310 | 1-Port-EtherCAT P-Verlängerung mit Einspeisung
EK1322 | 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung
EK18xx | EtherCAT-Buskoppler
EK3100 | PROFIBUS Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9000 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9160 | IoT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9300 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9320 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9500 | EtherNet/IP™-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen