Force single coil (Funktion 5)

Mir der Funktion Force single coil kann ein digitaler Ausgang beschrieben werden. In diesem Beispiel wird der dritte digitale Ausgang beschrieben. Die digitalen Ausgänge beginnen bei Adresse 0x0000. Im Daten high steht der digitale Wert. Um den Ausgang einzuschalten muss im Daten high der Wert 0xFF stehen und um den Ausgang wieder auszuschalten der Wert 0x00. Im Daten low muss der Wert 0x00 stehen.

Anfrage (Query)

Byte Name

Beispiel

Funktions-Code

5

Start-Adresse high

0

Start-Adresse low

2

Daten high

255

Daten low

0

Der Koppler antwortet mit dem gleichen Telegramm.

Antwort (Response)

Byte Name

Beispiel

Funktions-Code

5

Start-Adresse high

0

Start-Adresse low

2

Daten high

255

Daten low

0