EPxxxx-x7xx | EtherCAT-Box-Module mit ID-Switch
EP1xxx | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen
EP1111-0000 | EtherCAT Box mit ID-Switch
EP1122 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig
EP1258 | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen, Timestamp
EP1312-0001 | 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8
EP1518-0002 | EtherCAT Box mit 8 digitalen Eingängen und 2 Zählern
EP20xx und EP28xx | EtherCAT-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EP23xx | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen und Digital-Ausgängen
EP2534-0002 | 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt
Vorwort
EtherCAT Box - Einführung
Produktübersicht
Montage und Anschluss
Abmessungen
Befestigung
Anzugsdrehmomente für Steckverbinder
Funktionserdung (FE)
EtherCAT
Versorgungsspannungen
PWM-Ausgänge
UL-Anforderungen
Entsorgung
Inbetriebnahme und Konfiguration
Diagnose
CoE-Parameter
Anhang
EP2624-0002 | 4-Kanal-Relais-Ausgang
EP3048-0002 | 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12
EP31xx | EtherCAT-Box-Module mit analogen Eingängen
EP3204-0002 und EP3314-0002 | EtherCAT-Box-Module für Pt100 (RTD) und für Thermoelemente
EP3356-0022 | Einkanalige präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit
EP3632-0001 | 2-Kanal-Interface für Condition Monitoring (IEPE), 16 Bit
EP3744-x041 | EtherCAT-Box-Module mit Druckeingängen
EP3751-0160 | 3-Achs-Beschleunigungssensor
EP3751-0260 | 3-Achs-Beschleunigungssensor, 3-Achs-Gyroskop
EP3752-0000 | 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor
EP4174-0002 | 4-Kanal-Analog-Ausgang, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differenziell
EP43x4-1002 | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang
EP4374-0002 | EtherCAT Box mit analogen Eingängen und Ausgängen
EP4378-1022 | EtherCAT Box mit 4 analogen Eingängen, 4 analogen Ausgängen, 8 digitalen Eingängen/Ausgängen
EP5xxx | EtherCAT-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung
EP6001-0002 | Serielle Schnittstelle RS232 / RS422 / RS485
EP6002-0002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle, RS232, RS422/RS485
EP6070-0060 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1
EP6080-0000 | EtherCAT Box, NOVRAM-Speicher 128 kByte
EP6090-0000 | Displaybox mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler
EP622x | IO-Link-Master in Schutzart IP67
EP6601-0002 | 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport
EP7041 | Schrittmotormodule
EP7041-4032 | 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, mit BiSS®-C-Encoder
EP7047-1032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder und feldorientierter Regelung
EP7211-003x | Servomotormodule mit OCT
EP7342-0002 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A
EP7402 | 2-Kanal-Motor-Controller-Box für Rollenbahnsysteme
EP7412-x071 | 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A
EP7414-x071 | 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A
EP8309-1022 | Multifunktionale I/O-Box
EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface
EP9128-0021 | EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67
EP9208-1035 | Verteilerbox
EP92x4-002x | 4/4-Kanal-Powerverteilung für EtherCAT-Box-Module
EP9224-0037 | 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P
EP9224-2037 | EtherCAT Box, 4-Port Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP, B17
EP9300-0022 | PROFINET-RT-EtherCAT-Box
EP9521-0020 | Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC
EP9576-1032 | Brems-Chopper-Box