IE6012

Description

1 Channel Serial Interface, 0 … 20 mA (TTY)

IO Data Type

Serial Signal, byte-oriented

Input Data

6 Byte

  • Byte 0: Status
  • Byte 1: Data In 0
  • Byte 2: Data In 1
  • Byte 3: Data In 2
  • Byte 4: Data In 3
  • Byte 5: Data In 4

Output Data

6 Byte

  • Byte 0: Control
  • Byte 1: Data In 0
  • Byte 2: Data In 1
  • Byte 3: Data In 2
  • Byte 4: Data In 3
  • Byte 5: Data In 4

(detailed description, see IE6012 manual)