Zuleitung und Stromversorgung
Allgemein
Bei den Feldbus Boxen gilt für jedes Modul, das pro Pin nur maximal 4 A fließen dürfen. Dies gilt für sämtliche Anschlussvarianten S8, M 8 und M12.
Worauf müssen Sie achten
- Stromverbrauch der Feldbus Boxen (siehe Kapitel Stromverbrauch)
- Stromverbrauch der Sensoren
- Stromverbrauch der Aktuatoren
- Kabel Länge und Verluste auf den Leitungen (siehe Kapitel Leitungsverluste)
- Wird die Powerleitung weitergeführt, ist darauf zu achten das der Strom nicht überschritten wird (siehe Punkte davor).
Hinweis:
Beispiel 1:
Werden zum Beispiel an einem IP2001-Bxxx alle 8 Ausgänge mit 0,5 A gleichzeitig belastet, darf in diesem Fall die Power-Weiterleitung nicht genutzt werden, da dies sonst zur Zerstörung des Anschlusses bzw. des Gerätes führen kann.
Beispiel 2:
An einem IP/IE204x die Kanäle 0...3 angeschlossen, so dürfen hier nur 2 der 4 Kanäle mit 2 A belastet werden.