Object directory
Index (hex) | Name |
---|---|
1000 | |
1008 | |
1009 | |
100A | |
100B | Bootloader version |
1011 | Restore default parameters |
1018 | |
10F0 | Backup parameter handling |
1600 | DO RxPDO-Map Outputs |
1601 | AO RxPDO-Map Standard Ch.1 |
1602 | AO RxPDO-Map Standard Ch.2 |
1603 | AO RxPDO-Map Standard Ch.3 |
1604 | AO RxPDO-Map Standard Ch.4 |
1801 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 |
1802 | AI TxPDO-Par Compact Ch.1 |
1803 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 |
1804 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 |
1805 | AI TxPDO-Par Standard Ch.3 |
1806 | AI TxPDO-Par Compact Ch.3 |
1807 | AI TxPDO-Par Standard Ch.4 |
1808 | AI TxPDO-Par Compact Ch.4 |
1A00 | DI TxPDO-Map Inputs |
1A01 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 |
1A02 | AI TxPDO-Map Compact Ch.1 |
1A03 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 |
1A04 | AI TxPDO-Map Compact Ch.2 |
1A05 | AI TxPDO-Map Standard Ch.3 |
1A06 | AI TxPDO-Map Compact Ch.3 |
1A07 | AI TxPDO-Map Standard Ch.4 |
1A08 | AI TxPDO-Map Compact Ch.4 |
1C00 | Sync manager type |
1C12 | RxPDO assign |
1C13 | TxPDO assign |
1C32 | SM output parameter |
1C33 | SM input parameter |
6000 | DI Inputs |
6020 | AI Inputs Ch.1 |
6030 | AI Inputs Ch.2 |
6040 | AI Inputs Ch.3 |
6050 | AI Inputs Ch.4 |
(Continued on next page)
Index (hex) | Name |
---|---|
7030 | AO Outputs Ch.1 |
7040 | AO Outputs Ch.2 |
8020 | |
802D | |
802F | AI Vendor data Ch.1 |
8030 | |
803D | |
803F | AI Vendor Data Ch.2 |
8040 | |
804D | |
804F | AI Vendor data Ch.3 |
8050 | |
805D | |
805F | AI Vendor data Ch.4 |
8060 | |
806D | |
806F | AO Vendor data Ch.1 |
8070 | |
807D | |
807F | AO Vendor data Ch.2 |
8080 | |
808D | |
808F | AO Vendor data Ch.3 |
8090 | |
809D | |
809F | AO Vendor data Ch.4 |
A020 | AI Diag data Ch.1 |
A030 | AI Diag data Ch.2 |
A040 | AI Diag data Ch.3 |
A050 | AI Diag data Ch.4 |
A060 | AO Diag data Ch.1 |
A070 | AO Diag data Ch.2 |
A080 | AO Diag data Ch.3 |
A090 | AO Diag data Ch.4 |
F000 | Modular device profile |
F008 | Code word |
F010 | Module list |
F083 | BTN |
FB00 | Command |