F050:x Detected modules
see ETG.5001.1 MDP GeneralSpec
Description |
Value |
---|---|
Index |
0xF050 (Device) |
Subindex |
0x00 |
Datatype |
UINT8 |
Min. Value |
|
Default |
96 (0x60) |
Max. Value |
|
Unit |
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
PDO Mapping |
|
Revision |
All |
Further Information
- F050:01 SubIndex 001
- F050:02 SubIndex 002
- F050:03 SubIndex 003
- F050:04 SubIndex 004
- F050:05 SubIndex 005
- F050:06 SubIndex 006
- F050:07 SubIndex 007
- F050:08 SubIndex 008
- F050:09 SubIndex 009
- F050:0A SubIndex 010
- F050:0B SubIndex 011
- F050:0C SubIndex 012
- F050:0D SubIndex 013
- F050:0E SubIndex 014
- F050:0F SubIndex 015
- F050:10 SubIndex 016
- F050:11 SubIndex 017
- F050:12 SubIndex 018
- F050:13 SubIndex 019
- F050:14 SubIndex 020
- F050:15 SubIndex 021
- F050:16 SubIndex 022
- F050:17 SubIndex 023
- F050:18 SubIndex 024
- F050:19 SubIndex 025
- F050:1A SubIndex 026
- F050:1B SubIndex 027
- F050:1C SubIndex 028
- F050:1D SubIndex 029
- F050:1E SubIndex 030
- F050:1F SubIndex 031
- F050:20 SubIndex 032
- F050:21 SubIndex 033
- F050:22 SubIndex 034
- F050:23 SubIndex 035
- F050:24 SubIndex 036
- F050:25 SubIndex 037
- F050:26 SubIndex 038
- F050:27 SubIndex 039
- F050:28 SubIndex 040
- F050:29 SubIndex 041
- F050:2A SubIndex 042
- F050:2B SubIndex 043
- F050:2C SubIndex 044
- F050:2D SubIndex 045
- F050:2E SubIndex 046
- F050:2F SubIndex 047
- F050:30 SubIndex 048
- F050:31 SubIndex 049
- F050:32 SubIndex 050
- F050:33 SubIndex 051
- F050:34 SubIndex 052
- F050:35 SubIndex 053
- F050:36 SubIndex 054
- F050:37 SubIndex 055
- F050:38 SubIndex 056
- F050:39 SubIndex 057
- F050:3A SubIndex 058
- F050:3B SubIndex 059
- F050:3C SubIndex 060
- F050:3D SubIndex 061
- F050:3E SubIndex 062
- F050:3F SubIndex 063
- F050:40 SubIndex 064
- F050:41 SubIndex 065
- F050:42 SubIndex 066
- F050:43 SubIndex 067
- F050:44 SubIndex 068
- F050:45 SubIndex 069
- F050:46 SubIndex 070
- F050:47 SubIndex 071
- F050:48 SubIndex 072
- F050:49 SubIndex 073
- F050:4A SubIndex 074
- F050:4B SubIndex 075
- F050:4C SubIndex 076
- F050:4D SubIndex 077
- F050:4E SubIndex 078
- F050:4F SubIndex 079
- F050:50 SubIndex 080
- F050:51 SubIndex 081
- F050:52 SubIndex 082
- F050:53 SubIndex 083
- F050:54 SubIndex 084
- F050:55 SubIndex 085
- F050:56 SubIndex 086
- F050:57 SubIndex 087
- F050:58 SubIndex 088
- F050:59 SubIndex 089
- F050:5A SubIndex 090
- F050:5B SubIndex 091
- F050:5C SubIndex 092
- F050:5D SubIndex 093
- F050:5E SubIndex 094
- F050:5F SubIndex 095
- F050:60 SubIndex 096