F030:x Configured modules
see ETG.5001.1 MDP GeneralSpec
Description |
Value |
---|---|
Index |
0xF030 (Device) |
Subindex |
0x00 |
Datatype |
UINT8 |
Min. Value |
|
Default |
96 (0x60) |
Max. Value |
|
Unit |
|
Access / EtherCAT-State |
Rw |
PDO Mapping |
|
Revision |
All |
Further Information
- F030:01 SubIndex 001
- F030:02 SubIndex 002
- F030:03 SubIndex 003
- F030:04 SubIndex 004
- F030:05 SubIndex 005
- F030:06 SubIndex 006
- F030:07 SubIndex 007
- F030:08 SubIndex 008
- F030:09 SubIndex 009
- F030:0A SubIndex 010
- F030:0B SubIndex 011
- F030:0C SubIndex 012
- F030:0D SubIndex 013
- F030:0E SubIndex 014
- F030:0F SubIndex 015
- F030:10 SubIndex 016
- F030:11 SubIndex 017
- F030:12 SubIndex 018
- F030:13 SubIndex 019
- F030:14 SubIndex 020
- F030:15 SubIndex 021
- F030:16 SubIndex 022
- F030:17 SubIndex 023
- F030:18 SubIndex 024
- F030:19 SubIndex 025
- F030:1A SubIndex 026
- F030:1B SubIndex 027
- F030:1C SubIndex 028
- F030:1D SubIndex 029
- F030:1E SubIndex 030
- F030:1F SubIndex 031
- F030:20 SubIndex 032
- F030:21 SubIndex 033
- F030:22 SubIndex 034
- F030:23 SubIndex 035
- F030:24 SubIndex 036
- F030:25 SubIndex 037
- F030:26 SubIndex 038
- F030:27 SubIndex 039
- F030:28 SubIndex 040
- F030:29 SubIndex 041
- F030:2A SubIndex 042
- F030:2B SubIndex 043
- F030:2C SubIndex 044
- F030:2D SubIndex 045
- F030:2E SubIndex 046
- F030:2F SubIndex 047
- F030:30 SubIndex 048
- F030:31 SubIndex 049
- F030:32 SubIndex 050
- F030:33 SubIndex 051
- F030:34 SubIndex 052
- F030:35 SubIndex 053
- F030:36 SubIndex 054
- F030:37 SubIndex 055
- F030:38 SubIndex 056
- F030:39 SubIndex 057
- F030:3A SubIndex 058
- F030:3B SubIndex 059
- F030:3C SubIndex 060
- F030:3D SubIndex 061
- F030:3E SubIndex 062
- F030:3F SubIndex 063
- F030:40 SubIndex 064
- F030:41 SubIndex 065
- F030:42 SubIndex 066
- F030:43 SubIndex 067
- F030:44 SubIndex 068
- F030:45 SubIndex 069
- F030:46 SubIndex 070
- F030:47 SubIndex 071
- F030:48 SubIndex 072
- F030:49 SubIndex 073
- F030:4A SubIndex 074
- F030:4B SubIndex 075
- F030:4C SubIndex 076
- F030:4D SubIndex 077
- F030:4E SubIndex 078
- F030:4F SubIndex 079
- F030:50 SubIndex 080
- F030:51 SubIndex 081
- F030:52 SubIndex 082
- F030:53 SubIndex 083
- F030:54 SubIndex 084
- F030:55 SubIndex 085
- F030:56 SubIndex 086
- F030:57 SubIndex 087
- F030:58 SubIndex 088
- F030:59 SubIndex 089
- F030:5A SubIndex 090
- F030:5B SubIndex 091
- F030:5C SubIndex 092
- F030:5D SubIndex 093
- F030:5E SubIndex 094
- F030:5F SubIndex 095
- F030:60 SubIndex 096