Technische Daten

Technische Daten

ZB8610

Anzahl Kanäle

1 Lüfter

Nennspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme
(bei 24 V Betriebsspannung)

ca. 45 mA

Betriebsarten

temperaturgeregelt, volle Geschwindigkeit, frequenzgeregelt

Drehfrequenz Lüfter

in 9 Stufen über Frequenz einstellbar (1…9 Hz), max. ~5.500 U/min

Diagnose,
max. Ausgangsstrom

Lüfter defekt,
15 mA

Lebensdauer

typ. MTBF = 280.000 h @ 20 °C

Besondere Eigenschaften

Leistungssteigerung sowie Erweiterung der Betriebstemperatur für diverse Klemmen

Abmessungen (B x H x T)

47 mm x 20 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 32 g (inkl. Halter)

Betriebs-/Lagertemperatur

-25…+70 °C/-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP 20/siehe Kapitel „Montage/Demontage

Zulassungen/Kennzeichnungen*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).