Montage und Demontage

Das Lüftermodul ZB8610 wird mit der als Zubehör mitgelieferten „Halterung 8 Kanal /16 Kanal Lüftermodul“ (s. Abb.) auf einen 48mm breiten Klemmenverbund der Beckhoff Standard bzw. High-Density (HD)-Klemmen aufgerastet.

Montage und Demontage 1:Abb.3: Halterung Lüftermodul, 8 Kanal
Montage und Demontage 2:Abb.4: Halterung Lüftermodul, 16 Kanal

Die Breite der einzelnen Klemmen darf dabei 12mm (einfache Breite) oder 24mm (doppelte Breite) oder eine Kombination aus beiden sein.
Die beispielhafte Montage des ZB8610 ist im Folgenden beschrieben.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Montage

1. Setzen Sie die zu belüftenden Klemmen in einem Verbund von 48mm Breite zusammen und rasten Sie den Halter linksseitig wie in Abb. „Einrasten es Halters für Lüftermodul“ in die unteren Belüftungsaussparungen der ersten zu belüftenden Klemme ein.

Montage und Demontage 3:Abb.5: Einrasten des Halters für Lüftermodul

Nach einem deutlichen Klickgeräusch ist der Halter korrekt eingerastet.

Montage und Demontage 4:Abb.6: Korrekt eingerasteter Halter, Frontansicht
Montage und Demontage 5:Abb.7: Korrekt eingerasteter Halter, Seitenansicht

2. Schieben Sie das Lüftermodul wie in Abb. „Anbringen des Lüftermoduls“ auf den Halter. Die Haltenase und die Aussparung (s. Abb. „Lüftermodul mit Aussparung über Haltenase schieben“) am Lüftermodul passen ineinander und schließen nach unten bündig ab.

Montage und Demontage 6:Abb.8: Anbringen des Lüftermoduls
Montage und Demontage 7:Abb.9: Lüftermodul mit Aussparung über Haltenase schieben

3. Stellen Sie sicher, dass die Rastnase wie in Abb. „Rastnase in Nut schieben“ bis zum Klickgeräusch in die Nut geschoben wird. Das Lüftermodul ist nun korrekt angebracht.

Montage und Demontage 8:Abb.10: Rastnase in Nut schieben
Montage und Demontage 9:Abb.11: Korrekt angebrachtes Lüftermodul, Frontansicht
Montage und Demontage 10:Abb.12: Korrekt angebrachtes Lüftermodul, Seitenansicht

Demontage

1. Zur Demontage ziehen Sie das Lüftermodul in Pfeilrichtung vom Klemmenverbund weg (s. Abb.).

Montage und Demontage 11:Abb.13: Wegziehen des Lüftermoduls nach vorn

2. Zum Entfernen des Halters von der Klemme setzen Sie einen Schraubendreher zwischen Klemme und Halter an (s. Abb.) und hebeln vorsichtig bis zum Ablösen des Halters.

Montage und Demontage 12:Abb.14: Entfernen des Halters mittels Schraubendreher
Montage und Demontage 13:

Abstand Lüftermodul

Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit Lüftermodul dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen (incl. Lüftermodul) ausreichend Abstand (> 35 mm) zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass ein einwandfreier Betrieb des Moduls gewährleistet ist und die Klemmen ausreichend belüftet werden!