Typenschild

Das Typenschild von Motormodulen mit integrierter NCT-Funktionalität ist zweigeteilt.

Typenschild 1:

Position

Bezeichnung

1

Produktbezeichnung

2

DataMatrix-Code

3

BTN-Nummer

4

Stand der Firmware und Hardware

5

XML Revisionsnummer Sensorplatine

6

XML Revisionsnummer NCT-Platine

7

XML Revisionsnummer Motorplatine

8

Fertigungsdatum KW / Jahr


Typenschild 2:

Position

Bezeichnung

1

Status-LED Spannungsversorgung 48 V | 16 A

2

Status-LED Spannungsversorgung 24 V | 4 A

3

Status-LED Link / Act

4

Status-LED ECAT Run

5

Status-LED Drive State

6

WEEE-Konformität

7

EtherCAT-Kennzeichnung