Motormodul

Das Typenschild von Motormodulen mit integrierter NCT-Funktionalität ist zweigeteilt.

Motormodul 1:
1) Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.beckhoff.com/bic

Position

Bezeichnung

1

Fertigungsdatum KW / Jahr

2

Produktbezeichnung

3

Stand der Firmware und Hardware

4

BIC | Beckhoff Identification Code1)

5

EtherCAT-Kennzeichnung

6

CE-Konformität

7

WEEE-Konformität

8

BTN | Beckhoff Traceability Number

9

XML Revisionsnummer Sensorplatine

10

XML Revisionsnummer NCT-Platine

11

XML Revisionsnummer Motorplatine

Motormodul 2:

Position

Bezeichnung

1

Status-LED Versorgungsspannung 48 V | 16 A

2

Status-LED Steuerspannung 24 V | 4 A

3

Status-LED Link / Act

4

Status-LED ECAT Run

5

Status-LED Drive State

6

WEEE-Konformität

7

CE-Konformität

8

EtherCAT-Kennzeichnung