Luftspalt
Der erforderliche Luftspalt lässt sich mit einem oder zwei Modulen AT2002-0249 realisieren. Dieses Modul ist 1 mm kürzer als ein Standard XTS Modul und ermöglicht einen beidseitigen Luftspalt von 0,5 mm oder 1 mm.
Für ein XTS System mit Track Management mit Beckhoff Führungsschienen werden zwei Module AT2002‑0249 als Module mit 250 mm Länge verwendet. Daraus ergibt sich ein Spalt von 1 mm auf beiden Seiten des bewegten Streckenabschnitts.
Durch das Ineinandergreifen der Beckhoff Führungsschienen ist dieser Luftspalt groß genug, um den Streckenabschnitt zu bewegen, und klein genug, um die Mover problemlos zu verfahren.
Der Luftspalt muss in den Parametern eingetragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt eingeben.
Für ein Track Management System ohne Beckhoff Führungsschienen wird ein Modul AT2002‑0249 als Modul mit 250 mm Länge verwendet. Daraus ergibt sich ein Spalt von 0,5 mm auf beiden Seiten des bewegten Streckenabschnitts.
Der Luftspalt muss in den Parametern eingetragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt eingeben.
Hinweis | |
Nur ein Modul AT2002-0249 bei externen Führungsschienen Externe Führungsschienen dürfen nur mit einem einzigen Modul AT2002-0249 verwendet werden, da die Toleranzen geringer sind. Schienen, die nicht ineinandergreifen, führen zu einer höheren Reibung beim Überfahren des physikalischen Luftspalts. |
Kontaktieren Sie den Hersteller der externen Führungsschiene, um zu klären, ob die Führungsschiene für das XTS Track Management genutzt werden kann.