Luftspalt eingeben

Der mit einem verkürzten Modul AT2002-0249 realisierte Luftspalt für bewegte Streckenabschnitte muss in TwinCAT eingegeben werden. Bei der Eingabe ist zu beachten, von welcher Seite ihr System in TwinCAT dargestellt wird.

Luftspalt eingeben 1:

Wenn das XTS System in der Ansicht Front dargestellt wird, befindet sich der Luftspalt [1] auf der linken Seite von dem Modul [2].

Wenn das XTS System in der Ansicht Back dargestellt wird, befindet sich der Luftspalt [1] auf der rechten Seite des Typenschilds [3] von dem Modul [2].

Luftspalt eingeben 2:

Manuelles Eingeben oder Verwendung von TwinCAT Tools

Sie haben die Möglichkeit den Luftspalt manuell oder schnell und einfach über die TwinCAT Tools XTS Configurator und XTS Simulation Builder einzugeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln XTS Configurator und XTS Simulation Builder.