Dimensions

Dimensions 1:
►Dimensions ausklappen
►Kontrollkästchen DisplayDimensions aktivieren, um die Abmessungen einzublenden

ODER

►Kontrollkästchen DisplayDimensions deaktivieren, um die Abmessungen auszublenden
►Kontrollkästchen InvertDimensions aktivieren

ODER

►Kontrollkästchen InvertDimensions deaktivieren
►Auf … von DimensionOptions klicken
Dimensions 2:

Das Dialogfenster DimensionOptions öffnet sich.

►Colors ausklappen
►Auf InfoBarColor oder MarkerColor klicken, um die Farbe einzustellen

Der Einstellbereich wird eingeblendet.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.

Dimensions 3:
►Layout ausklappen
►In die Eingabefelder Displacement, Thickness, MarkerThickness und MarkerSize Werte eingeben
►Auf Select Type… von zIndex klicken

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel zIndex.

Dimensions 4:
►Den Markierungstyp im Dropdown-Menü MarkerType auswählen
Dimensions 5:
►Text ausklappen
►In die Eingabefelder TextPattern und TextDisplacement Werte eingeben
►Auf … von TextOptions klicken

Das Fenster TextOptions öffnet sich.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel TextOptionsAllgemeine Einstellungen.

Dimensions 6:
►Mit OK bestätigen

Das Dialogfenster DimensionsOptions schließt sich.

Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Dimensions-Eigenschaften:

Eigenschaft

Erläuterung

Standardeinstellung

DisplayDimensions

Darstellung der Abmessungen

False

DimensionOptions

 

…

Dimensions 7: Colors

 

 

  • InfoBarColor

Farbe, die für die InfoBar definiert werden kann

#FF000000

  • MarkerColor

Farbe, die für die Markierung definiert werden kann

#FF000000

Dimensions 8: Layout

 

 

  • Displacement

Versatz der Abmessungen

100

  • Thickness

Dicke der Abmessungen

8

  • MarkerType

Auswahl des Markierungstyps

Tick

   • None

Keine Markierung

–

   • Diamond

Diamant

–

   • Tick

Haken

–

  • MarkerThickness

Dicke der Markierung

5

  • MarkerSize

Größe der Markierung

25

  • zIndex

Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements

1200

Dimensions 9: Text

 

 

  • TextPattern

Textmuster für die Beschreibung der Skalierung des Systems. Bei 1 erfolgt die Skalierung in 250er Schritten

2

  • TextDisplacement

Versatz des Textes

10

  • TextOptions

Eigenschaften für die Textgestaltung

…

InvertDimensions

 

False