Colors

Einige Einstellbereiche bieten zusätzlich zur Definition einer Volltonfarbe die Möglichkeit einen Farbverlauf zu definieren. Für die Definition des Farbverlaufs steht dann ein zusätzlicher Reiter zur Verfügung.

Colors 1:

Unterschiedliche Einstellbereiche

Das Einstellen der Farben wird beispielhaft an einem Einstellbereich mit Farbverlauf dargestellt.

Colors 2:

Position

Erläuterung

1

Keine Farbe

2

Grafik

3

Volltonfarbe

4*

Farbverlauf

5**

Eingabefeld für RGB-Farbwerte

6**

Eingabefeld für die Deckkraft

7**

Farbregler

8**

Eingabefeld für HEX-Farbcode

9**

Pipette

10***

Farbe 1 des Farbverlaufs

11***

Position von Farbwert 1 des Farbverlaufs [%]

12***

Drehwinkels des Farbverlaufs [°]

13***

Anzeigebereich der definierten Farbe 1 des Farbverlaufs

14***

Anzeigebereich der definierten Farbe 2 des Farbverlaufs

15***

Regler für den Drehwinkel des Farbverlaufs

16***

Farbe 2 des Farbverlaufs

17**

Anzeigebereich der zuletzt verwendeten Farben

18**

Auswahlbereich

19**

Auswahlwerkzeug im Auswahlbereich

*

nicht in jedem Einstellbereich vorhanden

**

nur im Reiter Volltonfarbe [3] oder im Reiter Farbverlauf [4] sichtbar

***

nur im Reiter Farbverlauf [4] sichtbar

 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten eine Farbe für den Hintergrund und den Rahmen einzustellen.

Keine Farbe

►Auf die Schaltfläche [1] klicken, um keine Farbe auszuwählen

Grafik verwenden

►Auf die Schaltfläche [2] klicken, um eine Grafik zu verwenden

Volltonfarbe einstellen

►Auf die Schaltfläche [3] klicken, um eine Volltonfarbe einzustellen
►Farbe mit dem Auswahlwerkzeug [19] im Auswahlbereich [18] und dem Farbregler [7] definieren

ODER

►In die Eingabefelder R, G und B [5] Werte eingeben, um die Farbe zu definieren
►In das Eingabefeld A [6] einen Wert für die Deckkraft eingeben

ODER

►In das Eingabefeld [8] einen Code für die HEX-Farbe eingeben

ODER

►Mit der Pipette [9] eine Farbe auswählen

Farbverlauf einstellen

►Auf die Schaltfläche [4] klicken, um einen Farbverlauf einzustellen
►Auf Farbe 1 [17] klicken, um die erste Farbe des Farbverlaufs einzustellen
►Volltonfarbe einstellen, um die erste Farbe des Farbverlaufs einzustellen
►Auf Farbe 2 [16] klicken, um die zweite Farbe des Farbverlaufs einzustellen
►Volltonfarbe einstellen, um die zweite Farbe des Farbverlaufs einzustellen

Die definierten Farben werden im Anzeigebereich angezeigt.

►Mit der linken Maustaste außerhalb des Einstellbereichs klicken, um den Einstellbereich zu schließen