Colors
- ►Properties > Colors ausklappen
- ►In das Eingabefeld ModuleSelectionColor klicken, um die Farbe für die Modulauswahl einzustellen
- ►In das Eingabefeld MoverSelectionColor klicken, um die Farbe für die Moverauswahl einzustellen
Der Einstellbereich wird eingeblendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
- ►In das Eingabefeld BackgroundColor klicken, um die Farbe für den Hintergrund einzustellen
- ►In das Eingabefeld BorderColor klicken, um die Farbe für den Rahmen einzustellen
Der Einstellbereich wird eingeblendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Colors-Eigenschaften:
Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
|---|---|---|
ModuleSelectionColor | Farbe der Modulauswahl | Solid Color |
| Keine Farbe | – |
| Grafik | – |
| Volltonfarbe | #FF000000 |
MoverSelectionColor | Farbe der Moverauswahl | Solid Color |
| Keine Farbe | – |
| Grafik | – |
| Volltonfarbe | #FF000000 |
BackgroundColor | Hintergrundfarbe | Theme |
| Keine Farbe | – |
| Grafik | – |
| Volltonfarbe | – |
| Farbverlauf | – |
BorderColor | Rahmenfarbe | Theme |
| Keine Farbe | – |
| Grafik | – |
| Volltonfarbe | – |
| Farbverlauf | – |