Selections

Mit den Selection-Eigenschaften wird definiert, wie Sie die Mover und Module im Kontroller auswählen können.

Selections 1:
►Properties > Selections ausklappen
►Den Auswahlmodus im Dropdown-Menü SelectionMode wählen
Selections 2:
►Auf … von MoverSelection klicken
Selections 3:

Das Dialogfenster XtsView | MoverSelection öffnet sich.

►Auf Add klicken

Ein XTS Mover wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XTS Movers können im Bereich Properties eingestellt werden.

Wenn der SelectionMode SingleSelection oder MultiSelection ausgewählt ist und durch Anklicken die Liste der ausgewählten Mover bearbeitet wird, wird das Ereignis onSelectedMoverChanged ausgelöst.

Der Mover wird in der Farbe dargestellt, die Sie unter MoverSelectionColor eingestellt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.

Selections 4:
►General ausklappen
►In das Eingabefeld MoverIndex einen Wert eingeben
Selections 5:
►Mit OK bestätigen
Selections 6:
►Auf … von ModuleSelection klicken
Selections 7:

Das Dialogfenster XtsView | ModuleSelection öffnet sich.

►Auf Add klicken

Ein XTS Module wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XTS Modules können im Bereich Properties eingestellt werden.

Wenn der SelectionMode SingleSelection oder MultiSelection ausgewählt ist und durch Anklicken die Liste der ausgewählten Module bearbeitet wird, wird das Ereignis onSelectedModuleChanged ausgelöst.

Das Modul wird in der Farbe dargestellt, die Sie unter ModuleSelectionColor eingestellt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.

Selections 8:
►General ausklappen
►In die Eingabefelder PartIndex und ModuleIndex Werte eingeben
Selections 9:
►Mit OK bestätigen







Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Selections-Eigenschaften:

Eigenschaft

Erläuterung

Standardeinstellung

SelectionMode

 

Off

  • Off

Auswahl eines Moduls oder eines Movers durch Anklicken nicht möglich

–

  • SingleSelection

Auswahl eines Moduls oder eines Movers durch Anklicken. Die Auswahl des zuvor ausgewählten Moduls oder des zuvor ausgewählten Movers wird aufgehoben.

Anklicken einer leeren Stelle hebt die Auswahl von Modulen und Movern auf.

Auslösen des Ereignisses onSelectedMoverChanged.

–

  • MultiSelection

Auswahl weiterer Module oder Mover durch Anklicken. Bereits ausgewählte Module und Mover werden durch erneutes Anklicken aus der Auswahl entfernt.

Anklicken einer leeren Stelle hebt die Auswahl von Modulen und Movern auf.

Auslösen des Ereignisses onSelectedMoverChanged.

–

MoverSelection

 

…

Selections 10: General

 

 

  • MoverIndex

Identifikation des ausgewählten Movers

0

ModuleSelection

 

…

Selections 11: General

 

 

  • PartIndex

Identifikation des ausgewählten Parts

0

  • ModuleIndex

Identifikation des ausgewählten Moduls

0