Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server
| 1 |
C9900-M629 | Wechselrahmen für eine 2½ Zoll-SSD, statt Wechselrahmen für eine 3½ Zoll-Festplatte | 2 |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½ Zoll-Festplatte | 1 |
C9900-S515 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7, i9 und Industrie-Server C6670 | 1 |
TC1250-008x1) | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 8x (Very High Performance) | 1 |
TF5850-008x1) | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 8x (Very High Performance) | 1 |
FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4 | 1 bis 5 |
C9900-C5952) | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83) | 1 |