Mögliche CPU-Option

1) Von Beckhoff empfohlene CPU-Option.

Optionen

Beschreibung

Anzahl

C9900-C593

2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3:83)

1

C9900-C5951)

2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83)

1

C9900-C596

2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3:84)

1

C9900-C598

2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3:84)

1