Gerade Führungsschienen
Bei der Montage der geraden Führungsschienen muss auf die korrekte Ausrichtung der Führungsschienen und die korrekte Position der Schleuse geachtet werden:
Ausrichtung der oberen Führungsschienen
Die Führungsschiene [1] darf nur an einer Seite des Moduls überstehen. Die Seite des Moduls mit dem Typenschild [2] dient zur Orientierung.
Ausrichtung der unteren Führungsschienen
Die Führungsschiene [1] darf nur an einer Seite des Moduls überstehen. Die Seite des Moduls mit dem Typenschild [2] dient zur Orientierung.
Führungsschiene mit Schmierkanal
Wenn Sie eine automatische Schmierung in Ihrem System integriert haben, müssen Sie bei der Montage der Führungsschienen darauf achten, dass Sie die korrekte Führungsschiene verwenden.
Auf einem Motormodul mit Schmierkanal AT2000-0250-0006 [1] muss die kurze Führungsschiene AT9000-0250-0006 [2] montiert werden, da nur diese über Schmierkanäle und Aussparungen [3] für die Gewindesockel [4] des Moduls verfügt.
Weder die kurze Führungsschiene AT9x00-0250 [5] noch lange Führungsschienen AT9x00-xxxx [6] dürfen montiert werden, da diese über keine Schmierkanäle und keine Aussparungen [7] für die Gewindesockel [4] des Moduls verfügen.
Position der Schleuse
Die Führungsschiene [1] mit vormontierter Schleuse [2] muss immer oben auf dem System montiert werden. Die Schleuse muss zur Montage der Mover demontiert werden und kann durch die optionale Aufgleishilfe [+] ersetzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Mover.
- ►Führungsschiene [1] mit Schleuse [2] gerade auf die Passstifte [3] der oberen Module einsetzen
![]() | Nachträgliche Verschiebung Beckhoff empfiehlt, alle Führungsschienen zu Beginn mit einer Schraube in der Mitte handfest zu befestigen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, nachträglich ungleiche Abstände auszugleichen. |
Hinweis | |
Flüssige Schraubensicherung verwenden Verwenden Sie für die Fixierung der Führungsschienen an den Modulen flüssige Schraubensicherung am Schraubengewinde. Wenn Sie keine flüssige Schraubensicherung verwenden, können sich die Führungsschienen bei ungewöhnlichen Betriebsbedingungen durch Vibration lösen und zur Beschädigung anderer Komponenten des XTS führen. |
- ►Schraube [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in die Mitte der Führungsschiene [3] handfest festdrehen
- ►Passstifte [1] in die Führungsschiene [2] einsetzen
- ►Führungsschiene [1] gerade auf die Passstifte [2] der unteren Module einsetzen und gegen Herausfallen sichern
- ►Darauf achten, dass die Führungsschiene korrekt ausgerichtet ist
- ►Schraube [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in die Mitte der Führungsschiene [3] handfest festdrehen
- ►Passstifte [1] in die Führungsschiene [2] einsetzen