Systemtest
Bevor Sie mit der Montage der Führungsschienen beginnen, überprüfen Sie die Module auf Funktionalität. Sie können feststellen, ob Sie die Module ordnungsgemäß und vollständig montiert haben und eventuelle Defekte identifizieren.
Stromnetz
![]() | Anschlussleitung an Steckverbinder anschließen Wenn Module mit Steckverbinder montiert sind, müssen zunächst die Anschlussleitungen an die Steckverbinder gesteckt werden, bevor das System an das Stromnetz angeschlossen werden kann. |
Hinweis | |
Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwenden Für bewegte Streckenabschnitte müssen Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwendet werden. Beckhoff empfiehlt die Verwendung folgender Leitungen:
|
- ►Stecker [1] der Anschlussleitung an den Steckverbinder [2] des Moduls stecken
- ►Stecker [1] mit Schraubwerkzeug [+] festdrehen
![]() | Adapter im Schaltschrank Stellen Sie bei Verwendung von Modulen mit Steckverbinder und Leitungen mit B23-Steckerende sicher, dass sich in Ihrem Schaltschrank ein entsprechender ENP-Leistungsadapter [+] befindet. |
- ►Gesamtes System mit Anschlussleitungen [1] oder Steckverbinder [2] ohne Führungsschienen an das Stromnetz anschließen
Folgende Reihenfolge beim Aufschalten muss eingehalten werden:
- ►24 V-Steuerspannung aufschalten
- ►48 V-Versorgungsspannung aufschalten
Folgende LEDs [1] müssen leuchten:
- Link / Act
- 48 V / 16 A
- 24 V / 4 A
Wenn die LEDs nicht leuchten:
- Netzteile und Sicherungen auf Spannung prüfen
- Prüfen, ob die Verbinderkarte korrekt eingesetzt ist
- Beckhoff Support kontaktieren:
support@beckhoff.com |
TwinCAT
Beckhoff empfiehlt, die Module zusätzlich über die TwinCAT-Software zu überprüfen:
- TwinCAT-Projekt starten
- Module scannen
- Module auf Funktionalität prüfen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch TF5850 | TwinCAT 3 XTS: