Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung

Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung 1:
►Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Motormodul einsetzen

Hinweis

Korrekte Dichtung verwenden

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Motormoduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Motormodul-Verbinderkarten [+], um ein Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in das Motormodul zu vermeiden.

Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung 2:
►Dichtung [1] einsetzen
►Darauf achten, dass die breite Seite der Dichtung in das Motormodul eingesetzt wird

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Dichtung.

Verbinderkarte

Hinweis

Verbinderkarte korrekt einsetzen

Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Motormodul. Die Verbinderkarte muss sich leicht in das Motormodul einsetzen lassen. Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Verbinderkarte in das Motormodul einzusetzen.

Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Motormodul einsetzen oder Sie eine falsche Verbinderkarte in das Motormodul einsetzen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Motormodul beschädigt werden.

Hinweis

Korrekte Verbinderkarte verwenden

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene kurze Verbinderkarte oder eine kurze Verbinderkarte aus den entsprechenden Zubehör Motormodul-Verbinderkarten [+].

Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung 3:

Lange Verbinderkarte

Die lange Verbinderkarte darf nicht in das Motormodul eingesetzt werden.

Kurze Verbinderkarte

Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Der Schriftzug XTS-Connector muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.

Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung 4:
►Kurze Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen