Montage

Montage 1:
►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren und gegen Herausfallen sichern
►Motormodul mit etwas Druck an das bereits montierte Motormodul [4] schieben
►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
Montage 2:
►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
►Darauf achten, dass das Motormodul in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
Montage 3:
►Abstand zwischen den Stirnseiten [1] des bereits montierten Motormoduls [2] und dem angereihten Motormodul [3] mit einem Messschieber kontrollieren

Der Abstand muss der Streckenlänge des bereits montierten Motormoduls entsprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen den Stirnseiten der Motormodule | Weitere Motormodule.

Wenn der Abstand nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.

►Motormodul vorsichtig ausrichten
Montage 4:
►Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:
►Schrauben [1] festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

►Weitere Motormodule auf die gleiche Weise montieren