Mover mit montierter NCT-Elektronik

Mover mit montierter NCT-Elektronik 1:

Die NCT-Elektronik ist mit zwei Schrauben an dem Mover vormontiert. Der Luftspalt zwischen der montierten NCT-Elektronik [1] und dem Motormodul [2] ist werkseitig auf 1 mm voreingestellt. Der Luftspalt darf auf minimal 0,7 mm verringert werden.

Hinweis

Keine 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung und Motormodule mit NCT-Funktionalität kombinieren

Motormodule mit NCT-Funktionalität und Mover mit NCT-Elektronik dürfen nicht zusammen mit 180°-Kurvensegmenten mit Option für zusätzliche Kühlung verwendet werden.

Wenn Sie Mover mit NCT-Elektronik und 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung verwenden, kommt es zu Beschädigungen an den Motormodulen, Movern und der NCT-Elektronik.

  • Montieren Sie keine 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung und Motormodule mit NCT-Funktionalität zusammen in einem System.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Erstes 180°-Kurvensegment montieren.