Erstes 180°-Kurvensegment montieren

Hinweis

Keine 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung und Module mit NCT-Funktionalität kombinieren

Module mit NCT-Funktionalität und Mover mit NCT-Elektronik dürfen nicht zusammen mit 180°-Kurvensegmenten mit Option für zusätzliche Kühlung verwendet werden.

Wenn Sie Mover mit NCT-Elektronik und 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung verwenden, kommt es zu Beschädigungen an den Modulen, Movern und der NCT-Elektronik.

  • Montieren Sie keine 180°-Kurvensegmente mit Option für zusätzliche Kühlung und Module mit NCT-Funktionalität zusammen in einem System.
Erstes 180°-Kurvensegment montieren 1:

Da der Luftspalt zwischen der NCT-Elektronik [1] und einem Motormodul [2] zwischen 0,7 und 1 mm betragen muss und ein 180°-Kurvensegment [3] mit Option für zusätzliche Kühlung 0,9 mm breiter als ein gerades Motormodul mit NCT-Funktionalität ist, können die Motormodule nicht zusammen in einem System verwendet werden.

Erstes 180°-Kurvensegment montieren 2:

Nachdem die beiden Motormodule am Ende des Maschinenbetts montiert sind, kann das 180°-Kurvensegment montiert werden.

Erstes 180°-Kurvensegment montieren 3:

Montage Beispiel

Die Montage des Kurvensegments wird beispielhaft mit einem Motormodul AT2000-0250 in der unteren Reihe dargestellt.