Luftspalt vergrößern
Hinweis | |
Luftspalt darf maximal 1,3 mm betragen Zum Prüfen des Luftspalts muss sich der Mover auf der Führungsschiene befinden. Der Luftspalt darf maximal 1,3 mm betragen. Wenn der Luftspalt zu groß ist, kann die Datenübertragung zwischen der NCT-Elektronik auf dem Mover und den Motormodulen gestört sein und die Funktionen nicht korrekt ausgeführt werden. |
Hinweis | |
Befestigungsschraube lösen Zum Vergrößern des Luftspalts muss die Befestigungsschraube der NCT-Elektronik gelöst werden. Wenn die Befestigungsschraube nicht gelöst wird, können Beschädigungen des Gehäuses die Folge sein. |
- ►Befestigungsschraube [1] lösen
- ►Stellschraube [1] im Uhrzeigersinn drehen
Drehung | Veränderung des Luftspalts |
|---|---|
¼ | 0,2 mm |
- ►Luftspalt überprüfen
Wenn der Luftspalt noch nicht korrekt eingestellt ist:
- ►Stellschraube erneut im Uhrzeigersinn drehen
ODER
- ►Den Luftspalt reduzieren
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt reduzieren
Wenn der Luftspalt korrekt eingestellt ist, muss die Befestigungsschraube festgedreht werden.
- ►Befestigungsschraube [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben, M4 x 25 | 3 Nm |