Montage
- ►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren und gegen Herausfallen sichern
- ►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
- ►Darauf achten, dass das Motormodul in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
- ►Exakten Abstand B von der Stirnseite des letzten Motormoduls [1] zur Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmakrometer [3] messen
- ►Abstand A von der Stirnseite des Motormoduls [1] zur Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] messen
Die Abstände A und B von den Stirnseiten der Motormodule zum Maschinenbett müssen exakt übereinstimmen.
Wenn der Abstand A nicht dem Abstand B entspricht, muss die Position des Motormoduls vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.
- ►Motormodul vorsichtig ausrichten
Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:
- ►Schrauben [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
Nach der Montage des Motormoduls kann das Kurvensegment montiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Erstes 180°-Kurvensegment montieren.