Montage
- ►Motormodul [1] mit etwas Druck an das bereits montierte Motormodul schieben
- ►Ausrichtlehre [2] positionieren
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Positionierung der Motormodule mit Ausrichtlehre [+].
- ►Schrauben [3] mit Unterlegscheiben [4] handfest in das Motormodul eindrehen
- ►Abstand zwischen der Stirnseite des Motormoduls [1] und der Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] überprüfen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen den Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett.
Wenn der Abstand des Motormoduls nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.
- ►Motormodul vorsichtig ausrichten
Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:
- ►Schrauben [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul einsetzen und festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
- ►Ausrichtlehre [3] entfernen
Nach der Montage der Motormodule oben, muss das erste Motormodul unten montiert werden, bevor das 180°-Kurvensegment montiert werden kann.
Sehen Sie dazu auch