Positionierung der Motormodule mit Ausrichtlehre [+]
Der Abstand von der Mitte des letzten Passstifts eines Motormoduls bis zur Mitte des zweiten Passstifts im angereihten Motormodul muss 250 mm betragen. Mit der Ausrichtlehre [1] werden folgende Motormodule mit korrektem Abstand ausgerichtet:
- Motormodul [2] mit 250 mm Länge und Motormodul [2] mit 250 mm Länge
- Motormodul [2] mit 250 mm Länge und Motormodul EcoLine [3] mit 500 mm Länge
- Motormodul EcoLine [3] mit 500 mm Länge und Motormodul EcoLine [3] mit 500 mm Länge
- Motormodul EcoLine [3] mit 500 mm Länge und Motormodul [2] mit 250 mm Länge
Die Ausrichtlehre muss so über zwei Motormodulen positioniert werden, dass sich die mittige Markierung [1] über den Kanten [2] der beiden auszurichtenden Motormodule befindet. Bei Motormodulen mit 250 mm Länge, schließt die Ausrichtlehre mit den äußeren Kanten der Motormodule ab.
Wenn sich die mittige Markierung [1] der Ausrichtlehre nicht über den Kanten [2] der beiden auszurichtenden Motormodule befindet, ist die Ausrichtlehre nicht korrekt positioniert.