Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung

Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung 1:

Beispielhafte Darstellung

Die Vorbereitung eines Moduls mit Steckverbinder zur Einspeisung wird beispielhaft an einem Modul mit Steckverbinder in Richtung Typenschild dargestellt. Die Vorgehensweise gilt auch für Module mit Steckverbinder in Richtung Feedbacksystem.

Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung 2:
Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Modul einsetzen

Hinweis

Korrekte Dichtung verwenden

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Moduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Modul-Verbinderkarten [+], um ein Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in das Modul zu vermeiden.

Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung 3:
Dichtung [1] einsetzen
Darauf achten, dass die breite Seite der Dichtung in das Modul eingesetzt wird

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Position der Dichtung.