Gerade

Gerade 1:
Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Modul einsetzen

Hinweis

Korrekte Dichtung verwenden

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Moduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Modul-Verbinderkarten [+], um ein Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in das Modul zu vermeiden.

Gerade 2:
Dichtung [1] einsetzen
Darauf achten, dass die breite Seite der Dichtung in das Modul eingesetzt wird

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Position der Dichtung.

Verbinderkarte

Mit einer Verbinderkarte werden ein oder mehrere Module ohne Einspeisung mit einem Einspeisemodul zu einem Einspeisestrang verbunden. Jedes Modul ohne Einspeisung muss über eine Verbinderkarte mit einem Einspeisemodul verbunden werden.

Hinweis

Verbinderkarte korrekt einsetzen

Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Modul. Die Verbinderkarte muss sich leicht in das Modul einstecken lassen. Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Verbinderkarte in das Modul zu schlagen.

Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Modul einsetzen oder Sie eine falsche Verbinderkarte in das Modul schlagen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Modul beschädigt werden.

Hinweis

Korrekte Verbinderkarte verwenden

Durch die Umstellung der Produktion wird die lange Verbinderkarte ZX2000-0100 nach und nach durch die kurze Verbinderkarte ZX2000-0200 ersetzt. Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene Verbinderkarte oder eine Verbinderkarte aus den entsprechenden Zubehör Modul-Verbinderkarten [+].

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Verbinderkarte in das Modul eingesetzt werden muss, setzen Sie die Verbinderkarte vorsichtig ein. Achten Sie darauf, dass die Verbinderkarte nicht komplett in das Modul eingesetzt werden darf. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verbinderkarte.

Gerade 3:

Lange Verbinderkarte

Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Die Verbinderkarte muss bis zur Markierung [2] in das Modul eingesetzt werden. Der Schriftzug insert this side first [3] muss an der Position der Dichtung in das Modul eingesetzt werden. Der Schriftzug Beckhoff muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.

Kurze Verbinderkarte

Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Der Schriftzug XTS-Connector muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.

Gerade 4:
Korrekte Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verbinderkarte.