Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung
- ►Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Modul einsetzen
Hinweis | |
Korrekte Dichtung verwenden Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Moduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Modul-Verbinderkarten [+], um ein Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in das Modul zu vermeiden. |
- ►Dichtung [1] einsetzen
- ►Darauf achten, dass die breite Seite der Dichtung in das Modul eingesetzt wird
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Position der Dichtung.
Verbinderkarte
Mit einer Verbinderkarte werden ein oder mehrere Module ohne Einspeisung mit einem Einspeisemodul zu einem Einspeisestrang verbunden. Jedes Modul ohne Einspeisung muss über eine Verbinderkarte mit einem Einspeisemodul verbunden werden.
Hinweis | |
Verbinderkarte korrekt einsetzen Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Modul. Die Verbinderkarte muss sich leicht in das Modul einstecken lassen. Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Verbinderkarte in das Modul zu schlagen. Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Modul einsetzen oder Sie eine falsche Verbinderkarte in das Modul schlagen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Modul beschädigt werden. |
Hinweis | |
Korrekte Verbinderkarte verwenden Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene kurze Verbinderkarte oder eine kurze Verbinderkarte aus den entsprechenden Zubehör Modul-Verbinderkarten [+]. |
Lange Verbinderkarte
Die lange Verbinderkarte darf nicht in das Modul eingesetzt werden.
Kurze Verbinderkarte
Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Der Schriftzug XTS-Connector muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.
- ►Kurze Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen