AT9012 | Länge 50 mm

AT9012 | Länge 50 mm 1:

AT9012-0050-0550, Mover Standard

Der Mover AT9012-0050-0550 mit einer Länge von 50 mm hat zwölf Führungsrollen.

Das Magnetplattenset Mover Standard AT9001-0550 ist montiert.

Nur bis Q3/2022 erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den für Ihre Region zu ständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support:

AT9012 | Länge 50 mm 2:

support@beckhoff.com

AT9012 | Länge 50 mm 3:

AT9012-0050-1550, Mover 1

Der Mover 1 AT9012-0050-1550 mit einer Länge von 50 mm hat zwölf Führungsrollen.

Das Magnetplattenset Mover 1 AT9001-1550 ist montiert.

Nur bis Q3/2022 erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den für Ihre Region zu ständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support:

AT9012 | Länge 50 mm 4:

support@beckhoff.com