Führungsrollen demontieren
Hinweis | |
Korrekte Reihenfolge bei der Demontage der Führungsrollen beachten Demontieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von außen nach innen. Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge demontieren, können Beschädigungen am Mover und ein zeitlicher Mehraufwand die Folge sein. |
Demontagereihenfolge der Führungsrollen
Reihenfolge | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
A | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 18 [2] | 4 |
B | Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Lagerbolzen D4 x 22 [1] | 2 |
Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.
- ►Passschulterschraube [1] der Rolle [2] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
- ►Mutter [3] entfernen
Hinweis | |
Verkanten der Passschulterschraube im Grundkörper vermeiden Ziehen Sie die Passschulterschraube gerade aus dem Grundkörper, um ein Verkanten zu vermeiden. Ein Verkanten der Passschulterschraube kann Beschädigungen am Grundkörper und zeitlichen Mehraufwand zur Folge haben. |
- ►Passschulterschraube [1] mit Rolle [2] und Passscheibe [3] gerade aus dem Grundkörper herausziehen und zur Seite entnehmen
- ►Alle oberen Führungsrollen auf die gleiche Weise demontieren
Hinweis | |
Verkanten des Lagerbolzens im Grundkörper vermeiden Drücken Sie den Lagerbolzen mit einem Splintentreiber [+] gerade aus dem Grundkörper, um ein Verkanten zu vermeiden. Ein Verkanten des Lagerbolzens kann Beschädigungen am Grundkörper und zeitlichen Mehraufwand zur Folge haben. |
- ►Gewindestift [1] mit Innensechskantbit [+] lösen
- ►Splintentreiber [2] durch die Öffnung [3] im Grundkörper stecken
- ►Lagerbolzen [1] durch Drücken des Splintentreibers [2] gerade aus dem Grundkörper herausschieben und zur Seite entnehmen
- ►Rolle [3] aus dem Grundkörper zur Seite entnehmen
- ►Die zweite untere Rolle auf die gleiche Weise demontieren