Führungsrollen demontieren
Hinweis | |
Korrekte Reihenfolge bei der Demontage der Führungsrollen beachten Demontieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von außen nach innen. Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge demontieren, können Beschädigungen am Mover und ein zeitlicher Mehraufwand die Folge sein. |
Demontagereihenfolge der Führungsrollen
Reihenfolge | Bezeichnung | Stückzahl | |
|---|---|---|---|
A | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 16 [2] | 4 | |
B | Zylindrische Führungsrolle 19 mm, mit Passschulterschraube M3 x 20 [1] | 2 | |
Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.
![]() | Demontage Beispiel Die Demontage wird am Beispiel einer zylindrischen Führungsrolle 19 mm mit Passschulterschraube M3 x16 [2] beschrieben. Alle weiteren Führungsrollen werden auf die gleiche Weise demontiert. |
- ►Passschulterschraube [1] der Rolle [2] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
- ►Mutter [3] entfernen
Hinweis | |
Verkanten der Passschulterschraube im Grundkörper vermeiden Ziehen Sie die Passschulterschraube gerade aus dem Grundkörper, um ein Verkanten zu vermeiden. Ein Verkanten der Passschulterschraube kann Beschädigungen am Grundkörper und zeitlichen Mehraufwand zur Folge haben. |
- ►Passschulterschraube [1] mit Rolle [2] und Passscheibe [3] gerade aus dem Grundkörper herausziehen und zur Seite entnehmen
- ►Alle weiteren Führungsrollen auf die gleiche Weise demontieren