Symbolerklärung

Für eine übersichtliche Gestaltung werden verschiedene Symbole verwendet:

Das Dreieck zeigt eine Handlungsanweisung, die Sie ausführen müssen.

 •

Der Punkt zeigt eine Aufzählung.

[…]

Die eckigen Klammern zeigen Querverweise auf andere Textstellen in dem Dokument.

[1]

Die Ziffer in den eckigen Klammern verweist auf die Position in der nebenstehenden Abbildung.

[+]

Das Plus-Zeichen in eckigen Klammern zeigt Bestelloptionen und Zubehör.

Um Ihnen das Auffinden von Textstellen zu erleichtern, werden Piktogramme und Signalwörter in Warnhinweisen verwendet:

GEFAHR

Bei Nichtbeachtung sind schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen die Folge.

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung können schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT

Bei Nichtbeachtung können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein.

Hinweis

Für wichtige Informationen zu dem Produkt werden Hinweise verwendet. Werden diese nicht beachtet, sind mögliche Folgen:

    • Funktionsfehler an dem Produkt
    • Schäden an dem Produkt
    • Schäden an der Umwelt
    Symbolerklärung 1:

    Informationen

    Dieses Zeichen zeigt Informationen, Tipps und Hinweise für den Umgang mit dem Produkt oder der Software.

    Symbolerklärung 2:

    Beispiele

    Dieses Zeichen zeigt Beispiele für den Umgang mit dem Produkt oder der Software.

    Symbolerklärung 3:

    Benötigtes Werkzeug

    Dieses Zeichen zeigt das Werkzeug, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird.

    Symbolerklärung 4:

    Benötigtes Zubehör [+]

    Dieses Zeichen zeigt das Zubehör, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird. Das Zubehör ist nicht im Lie­fer­um­fang enthalten und kann bei Beckhoff bestellt werden.

    Symbolerklärung 5:

    Benötigtes Montagematerial

    Dieses Zeichen zeigt das benötigte Montagematerial, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird. Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.

    Symbolerklärung 6:

    Zulässige Reinigungsstoffe

    Dieses Zeichen zeigt die zulässigen Reinigungsstoffe an, mit denen die Komponenten gereinigt werden dürfen. Die zulässigen Reinigungsstoffe sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

    Symbolerklärung 7:

    QR-Codes

    Dieses Zeichen zeigt einen QR-Code, über den Sie Videos oder Animationen ansehen können. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Internetzugang.

    Symbolerklärung 8:

    Zulässige Schmiermittel

    Dieses Zeichen zeigt die zulässigen Schmiermittel an, mit denen die Komponenten geschmiert werden dürfen. Die zulässigen Schmiermittel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

    Symbolerklärung 9:

    Empfohlene Zukaufteile

    Dieses Zeichen zeigt empfohlene Zukaufteile an, die für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt werden. Die empfohlenen Zukaufteile sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

    Symbolerklärung 10:

    Intervalle

    Dieses Zeichen zeigt an, in welchen Intervallen die Komponenten gewartet und gepflegt werden müssen.