Motormodule für parallele Führungsschienen
|  | Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwenden Für bewegte Streckenabschnitte müssen Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwendet werden. Beckhoff empfiehlt die Verwendung folgender Leitungen: 
 | 
Ein System mit parallelen Führungsschienen besteht aus einzelnen Modulen, die zu einem kompletten Antriebsstrang kombiniert werden. Die geraden Module und die Kurvensegmente stehen jeweils in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:
Weiterführende Informationen
- Gerade, ohne Einspeisung
- Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung
- 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- 22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- -22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- -22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleizungen zur Einspeisung
- 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- 45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Speisung
- Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung
- Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung
- Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung